ZHCUDK7A November 2025 – July 2026
LP8868YQ1EVM 是一个 LED 驱动器,由 LP8868YQ1 降压/升压开关稳压器供电。EVM 设计为在 4.5V 至 65V 的输入电压范围内运行。该 EVM 默认输出电流设置为 1A,可在四个可配置的调光选项下运行。另请参阅 LP8868-Q1 具有电感式快速调光功能的汽车多拓扑 LED 驱动器数据表。通过在 ADIM/HD 引脚或 PWM/EN 引脚上施加 0-100% 占空比的 PWM 信号,器件能够分别在模拟调光或 PWM 调光模式下运行。
本用户指南旨在介绍 LP8868YQ1EVM 评估模块。本用户指南可用作工程评估的参考文献,本用户指南中包含测试设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。
在使用 LP8868YQ1EVM 时,请遵守以下预防措施。