ZHCUDK7A November 2025 – July 2026
LP8868YQ1EVM 能帮助设计人员评估适用于大电流 LED 驱动器应用的 LP8868Y-Q1 非同步降压/升压开关稳压器的运行和性能。LP8868Y-Q1 提供 4A 非同步降压/升压 LED 驱动器功能。该器件 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围。该元件提供四种调光选项:模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光模式都可使用简单的高和低电平信号,通过 PWM 或 EN 和 ADIM 或 HD 输入引脚进行配置。EVM 还提供全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻开路保护和短路保护、可配置的热折返和热关断。