ZHCUDK7 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 系统和放大器要求
      2. 2.1.2 连接器说明
      3. 2.1.3 输入和输出连接
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

简介

LP8868YQ1EVM 是一个 LED 驱动器,由 LP8868YQ1 降压/升压开关稳压器供电。EVM 设计为在 4.5V 至 65V 的输入电压范围内运行。该 EVM 默认输出电流设置为 1A,可在四个可配置的调光选项下运行。另请参阅 LP8868-Q1 具有电感式快速调光功能的汽车多拓扑 LED 驱动器数据表。通过在 ADIM/HD 引脚或 PWM/EN 引脚上施加 0-100% 占空比的 PWM 信号,器件能够分别在模拟调光或 PWM 调光模式下运行。

本用户指南旨在介绍 LP8868YQ1EVM 评估模块。本用户指南可用作工程评估的参考文献,本用户指南中包含测试设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

在使用 LP8868YQ1EVM 时,请遵守以下预防措施。

警告: 在选择 LED 元件(并非此 EVM 随附元件)时,用户必须查阅 LED 制造商提供的 LED 数据表,确认 EN62471 风险分组等级,并查看所选 LED 可能对眼睛带来的危害。务必考虑并落实使用有效的滤光和防护墨镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室环境,更大程度地降低或消除上述风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。
警告: 对于系统中连接的所有硬件和元件,与硬件的所有外部连接必须保持在建议的工作条件和预期用途范围内