ZHCUDK5 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

特性

  • 输入电压范围为 2.75V 至 6V
  • 可调节输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
  • 静态电流 < 33µA
  • 输出电压精度为 0.8%(–40°C 至 150°C 温度范围内)
  • 开关频率为 1.5MHz 至 4MHz
  • 支持节电模式或 PWM 选项
  • 与 I2C 兼容的接口,频率高达 1MHz