ZHCUDK3 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1(使能)
        2. 2.1.2.2 JP5(同步)
        3. 2.1.2.3 JP4(内部或外部 VCC 选择)
    2. 2.2 测试程序
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

器件信息

TPSM852892 是一款降压/升压模块,集成了四个 MOSFET 和功率电感器,可为各种应用提供紧凑型器件。该器件的输入电压高达 36V。开关频率可通过外部电阻在 400kHz 至 1.0MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。可选配展频功能,以更大限度地减少峰值 EMI。提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。如需了解 TPSM852892 完全集成式降压/升压模块的更多详细信息,可参阅 TPSM852892 36V,8A 降压/升压模块数据表。

TPSM852892EVM 的出厂默认设置允许在 3V 至 36V 的输入电压范围内运行。此外,用户还可以通过更改 FSW 引脚上的电阻值来修改 EVM 以调整开关频率。