ZHCUDJ7
August 2025
LMK3H2108
1
使用前必读
关于本手册
命名惯例
术语表
相关文档
支持资源
商标
1
配置概述
1.1
LMK3H2108 配置信息
2
器件寄存器映射
3
器件寄存器
4
修订历史记录
命名惯例
本文档使用以下惯例。
十六进制数可以用后缀 h 或前缀0x 显示。 例如、以下数字是十六进制的40 (十进制的64):40h 或0x40。
本文档中的寄存器如图所示、并在表中进行介绍。
每个寄存器图都显示一个矩形、该矩形被划分为代表寄存器字段的字段。 每个字段都标有其位名称、其起始位和结束位编号、其读/写属性及以下默认复位值。 图例解释了用于属性的符号。
寄存器图中的保留位可以有多种含义之一:
未在器件上实现
保留用于未来的器件扩展
保留用于 TI 测试
不支持的器件保留配置
向保留位写入非默认值可能会导致意外行为、应避免此类行为。