ZHCUDH0 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

连接器说明

J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN从EVM输入电源的正输入电压连接
J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S–输入电压检测连接,测量此处的输入电压
J1,引脚 5 和引脚 6 – GND从 EVM 输入电源的输入返回连接
J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT正输出电压连接
J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S–输出电压检测连接、测量此处的输出电压
J2,引脚 5 和引脚 6 – GND输出返回连接
J3 – PG/GNDPG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。
J4 – SW/GNDSW 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。
J5 – 波特测量用于波特测量的连接器,以确保稳定性
J6 – VOUT/GND输出电容器附近的输出电压测量
JP1 – ENEN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。
JP2 – PG 上拉电压PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP2 引脚 2 至 VOUT 上,以将 PG 引脚上拉电阻器连接到输出电压;或将 VIN PG 上拉电阻器连接到输入电压。或者,可移除跳线,并在引脚 2 上施加不同电压,从而将 PG 引脚上拉到不同电平。外部施加电压必须低于 5.5V。