ZHCUDF8
October 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
2.1
电源要求
输入电源电压范围 (VCCI-VEE):3.1V 至 5.25V
电源电压范围 (VCCO - VEE):3.1V 至 5.25V
从 VCCI 到 VCCO 的差异:-0.2V 至 2.15V
输入电压范围:(VEE - 0.2V) 至 (VCCI + 0.2V)