ZHCUDC5 September 2025
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM 配备七个 3 引脚接头,用于控制电源连接、控制输入、源极和漏极。下述是每个接头的说明。
接头 J1 通过跳线将 VDD 引脚连接到外部电源或接地。如果未连接接头 J1,则器件电源保持悬空。图 2-1 展示了接头 J1。
接头 J6 通过跳线将 SEL1 引脚连接到 VDD 或接地。如果未连接接头 J6,则器件 SEL1 引脚保持悬空。
接头 J7 通过跳线将 SEL2 引脚连接到 VDD 或接地。如果未连接接头 J7,则器件 SEL2 引脚保持悬空。
接头 J2 通过跳线将 D1 引脚连接到 VDD 或接地。如果未连接接头 J2,则器件 D1 引脚保持悬空。
接头 J3 通过跳线将 D2 引脚连接到 VDD 或接地。如果未连接接头 J3,则器件 D2 引脚保持悬空。
接头 J4 通过跳线将 S1 引脚连接到 VDD 或接地。如果未连接接头 J4,则器件 S1 引脚保持悬空。
接头 J5 通过跳线将 S2 引脚连接到 VDD 或接地。如果未连接接头 J5,则器件 S2 引脚保持悬空。
图 2-1 接头 J1:J1-1 (GND)、J1-2(连接到器件 VDD)、J1-3 (V_EXT)
图 2-2 接头 J6:J6-1 (GND)、J6-2(连接到器件 SEL1)、J6-3 (VDD)
图 2-3 接头 J7:J7-1 (GND)、J7-2(连接到器件 SEL2)、J7-3 (VDD)
图 2-4 接头 J2:J2-1 (VDD)、J2-2(连接到器件 D1)、J2-3 (GND)
图 2-5 接头 J3:J3-1 (VDD)、J3-2(连接到器件 D2)、J3-3 (GND)
图 2-6 接头 J4:J4-1 (GND)、J4-2(连接到器件 S1)、J4-3 (VDD)
图 2-7 接头 J5:J5-1 (GND)、J5-2(连接到器件 S2)、J5-3 (VDD)逻辑接头 J6 (SEL1) 和 J7 (SEL2) 可用于控制 TMUX4821 和 TMUX4819。TMUX4819 具有一个 EN 引脚,可通过 SEL2 进行控制,而 SEL 引脚则由 SEL1 控制。
图 2-8 TMUX48XX-DSG-DDF-EVM TMUX4821 真值表
图 2-9 TMUX48XX-DSG-DDF-EVM TMUX4819 真值表