ZHCUD97 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证 - 更新链接
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料

物料清单 (BOM)

表 4-1 TPS7H4102 物料清单
位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1, C7 2 330μF 电容,钽聚合物,330μF,10V,±20%,0.006Ω,7343-43 SMD 7343-43 T530X337M010ATE006 Kemet
C4、C10 2 22μF 电容,陶瓷,22μF,16V,±10%,X7R,1210 1210 C3225X7R1C226K250AC TDK
C5、C11 2 0.1μF 电容,陶瓷,0.1μF,50V,±5%,X7R,0805 0805 08055C104JAT2A AVX
C12、C27 2 0.1μF 电容,陶瓷,0.1μF,50V,±5%,X7R,1206 1206 C1206C104J5RACTU Kemet
C14、C26 2 470µF 470µF 模制钽聚合物电容器 6.3V 2917(7343 公制)8mΩ @ 100kHz 2917 T55D477M6R3C0008 Vishay
C20 1 1800pF 电容,陶瓷,1800pF,100V,±5%,X7R,0603 0603 06031C182JAT2A AVX
C29 1 0.47μF 电容,陶瓷,0.47μF,50V,±10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1H474K080AC TDK
C30 1 2700pF 电容,陶瓷,2700pF,100V,±10%,X7R,0603 0603 GRM188R72A272KA01D MuRata
C33 1 220pF 电容,陶瓷,220pF,50V,±10%,X7R,0603 0603 C0603X221K5RACTU Kemet
C34 1 470pF 电容,陶瓷,470pF,50V,±10%,X7R,0603 0603 8.85012E+11 Wurth Elektronik
C35、C38 2 0.018μF 电容,陶瓷,0.018μF,100V,±10%,X7R,0603 0603 C0603C183K1RACTU Kemet
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J2、J3、J4、J7、J9 6 标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm Keystone_575-4 575-4 Keystone
J10、J12、J15、J17 4 紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装 TH 示波器探头 131-5031-00 Tektronix
J18 1 连接器,SMA,TH SMA 142-0701-201 Cinch Connectivity
J19 1 1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH 短路插头,10.16mm 间距,TH D3082-05 Harwin
L1 1 1.8μH 1.8µH 屏蔽模压电感器 13A 8.9mΩ 最大非标准值 SMT_IND_6MM51_6MM71 XGL6030-182MEC Coilcraft
L4 1 2.2μH 屏蔽功率电感器,2.2μH,20%,12A,最大 10.3mΩ DCR,AECQ200 1 级,6.51x6.71x3.1mm SMT_IND_6MM51_6MM71 XGL6030-222MEC Coilcraft
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1、R13、R43、R48 4 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 0603 M55342K12B10E0T TT Electronics/IRC
R2、R18 2 20 电阻,20.0,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0720RL Yageo
R3、R20 2 10.0k 电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603 0603 RG1608P-103-B-T5 Susumu Co Ltd
R5 1 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RMCF0603ZT0R00 Stackpole Electronics Inc
R6 1 29.4k 电阻,29.4k,0.1%,0.1W,0603 0603 RT0603BRD0729K4L Yageo America
R12 1 499k 电阻,499k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07499KL Yageo
R19 1 294k 电阻,294k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07294KL Yageo
R21 1 4.93k 电阻,4.93k,0.1%,0.1W,0603 0603 RT0603BRD074K93L Yageo America
R22 1 90.9k 电阻,90.9kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0790K9L Yageo
R23 1 6.98k 电阻,6.98k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-076K98L Yageo
R26 1 16.2k 电阻,16.2k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0716K2L Yageo
R45、R50 2 2.61k 电阻,2.61kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06032K61FKEA Vishay-Dale
TP1、TP2、TP3、TP6、TP15、TP18、TP20、TP22、TP24、TP25、TP29、TP30 12 测试点,通用,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone、Keystone Electronics
TP7、TP8、TP9、TP31 4 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone Electronics
U1 1 TPS7H4102-SEP 3V 至 7V 输入、每通道 3A 双路耐辐射同步降压转换器 TQFP64 TPS7H4102MPAPTSEP 德州仪器 (TI)
C15、C28 0 2917
D1、D4 0 SOD-123FL-2
R27、R28、R29、R30、R35、R37、R38、R39 0 0603