ZHCUD89A August   2025  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和连接 EVM
    4. 2.4 接头和跳线信息
    5. 2.5 按钮和开关
    6. 2.6 驱动器接口
    7. 2.7 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 下载 USB2ANY 固件(适用于 USB2ANY Explorer 或 TXE81XXEVM-GUI)
    3. 3.3 GUI 安装
      1. 3.3.1 USB2ANY Explorer GUI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 术语
  12. 6修订历史记录

驱动器接口

TXE81XXEVM 可在 VCC 介于 3.3V 至 5.5V 之间时使用高达 10MHz 的 SPI 时钟信号运行,或者在 VCC 介于 1.65V 至 5.5V 之间时使用 5MHz 的 SPI 时钟信号运行。

TXE81XXEVM 具有多个用于 SPI 驱动器接口的选项。板载 USB2ANY 电路位于 EVM 底部,可用于快速访问 SPI 驱动器,该驱动器可使用高达 8MHz 的 SPI 与 TXE81XX 通信。

TXE81XXEVM USB2ANY 驱动程序图 2-10 USB2ANY 驱动程序

该 EVM 可与外部 MCU(如 MSPM0)配对,以便在 EVM 上对 TXE81XX 进行编程。有关更多信息,请参阅如何对 TXE81XX SPI I/O 扩展器系列进行编程。

TXE81XXEVM 使用 MSPM0 对器件进行编程图 2-11 使用 MSPM0 对器件进行编程

该 EVM 还通过 J5 为第三方工具(如 Total Phase Aardvark、Total Phase SPI Cheetah 或 Total Phase Promira Serial Platform)提供了专用连接器。

TXE81XXEVM Total Phase 产品连接到 EVM 的 J5图 2-12 Total Phase 产品连接到 EVM 的 J5

也可通过 J13 上的 4 线 SPI 外部接头连接来使用 Arduino 或 ESP32 等常见微控制器板。

TXE81XXEVM Arduino 和 ESP32 产品等常见开发板通过 SPI 接头与 TXE81XXEVM 兼容图 2-13 Arduino 和 ESP32 产品等常见开发板通过 SPI 接头与 TXE81XXEVM 兼容