ZHCUD51 June 2025
TPS7H5020FLYEVM 提供两种反馈模式:非隔离式直接反馈模式和初级侧调节 (PSR)。默认采用直接反馈模式。要将反馈模式从直接更改为 PSR,必须将 R14 上的 0Ω 电阻器移至 R16 处的空置焊盘。
TPS7H5020FLYEVM 上使用的变压器在初级侧包含一个辅助绕组,以支持 PSR。该辅助绕组与初级绕组的匝数比率为 2:1,与次级绕组与初级绕组的匝数比相同,因此同一反馈分压器可同时用于调节直接反馈和 PSR 反馈。
要将 EVM 的输出与输入隔离,必须使用 PSR。此外,还需移除连接两个接地平面的 0Ω 跳线(R21 和 R22),以实现隔离。
使用 PSR 模式时,为使输出电压稳定在 5V 左右,推荐最小负载为 50mA,最大负载为 1A。超出此电流范围时,输出电压开始明显偏离设定点。