ZHCUD46 May 2025
表 1-1 介绍了 LM65460EVM 的性能特性。
除非另有说明:VIN = 12V,VOUT = 5V,TA = 25°C。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VVIN | EVM 输入电压工作范围 | 6 | 12 | 36 | V | |
| 空载时的输入电流,IIN(NL) | IOUT = 0A | 自动模式 | 8.7 | μA | ||
| 输入电流(禁用),IIN(OFF) | VEN/UVLO = 0V,无 EN 分压器 | VIN = 12V | 1.0 | µA | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VO | IOUT = 0A,自动模式 | 5.065 | V | |||
| IOUT = 6A | 5.047 | V | ||||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调整,自动模式 | IOUT = 0A 至 6A | 18 | mV | ||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调整,FPWM 模式 | IOUT = 0A 至 6A | 9 | |||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 线性调整率,VIN = 6V 至 36V | IOUT = 6A | 4 | |||
| 最大输出电流 | VIN = 12V | 8.3 | A | |||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | IOUT1 = 6A | 2200 | kHz | |||
| 峰值效率 | IOUT = 3.4A | VIN = 12V | 94.2% | |||
| 满负载效率 | IOUT = 6A | VIN = 12V | 93.3% | |||