ZHCUD26
May 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
瞬态负载电路
2.2
连接器说明
2.3
最佳实践
3
实现结果
3.1
默认配置结果
3.2
软启动
3.3
VOUT 上的电压纹波
3.4
负载阶跃
3.5
频率响应
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
1.3
规格
图 1-1
简化版原理图
表 1-1 默认配置选项
规格
值
说明
输入电压
VIN
12V
处于建议的器件输入电压范围 4.5V 至 14V 内。
输出电压
VOUT
3.3V
器件输出能力范围内的常见电源轨电压。可通过更改 R13 或 R17 进行配置。
斜坡补偿电阻器
RSC
200kΩ
可通过更改 R7 进行配置。
开关频率
FSW
1MHz 或 500kHz
可使用 EVM 上的跳线进行配置。