ZHCUD23A May 2025 – February 2026
若要配置测量评估,请按以下步骤操作:
测量电流时,首先确保设备(分流电阻器、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功耗。其次,确保流经 J1 的电流不超过每个通道 10A。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。
EVM 可能变热。
将 VBUS 端子连接到所需的总线电压(可能是 IN+ 或 IN-)。
如果未使用 VBUS 和从属功能,此通道可用作 ADC 输入来提供其他电压。