ZHCUCZ6 April 2025
这些 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 降压转换器的运行情况及功能。这些 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 2A 的最大输出电流。本用户指南介绍了 TI TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本文档包含以下方面的设置说明:
在本文档中,TPS62A02xQEVM-140 是 TPS62A02QEVM-140 (001) 和 TPS62A02AQEVM-140 (002) 的缩写。