ZHCUCZ3 April 2025
此部分提供了使用 DP83826A EVM 的 EMI 测试结果的详细信息。所示测试结果基于使用屏蔽以太网电缆得出。
|
标准 |
执行的测试 |
结果 |
|---|---|---|
|
IEC 61000-4-2 |
ESD 直接接触 |
± 9kV A 类 |
| IEC 61000-4-2 | ESD 电容器耦合 | ± 9kV A 类 |
| IEC 61000-4-2 | ESD 空气放电 |
± 15kV A 类 |
| IEC 61000-4-3 | 射频电磁场 |
10V/m A 类 |
| IEC 61000-4-4 | EFT 快速瞬态突发 | ± 4kV A 类 |
| IEC 61000-4-5 | 浪涌 | ± 2kV A 类 |
| IEC 61000-4-6 | 传导射频 (CDN) |
10Vrms A 类 |
| EN55032 | 辐射发射 |
B 类 |
| EN55032 | 传导发射 | B 类 |