ZHCUCY5 April   2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头和跳线信息
    4. 2.4 按钮
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号 数量 说明 器件型号 制造商
C1、C2 2 陶瓷电容器,0.1µF ±10% 10V X7R 0402(公制 1005) 885012205018 Würth Elektronik
C3、C4 2 陶瓷电容器,10μF,16V,+/-10%,X5R,0805 GRM21BR61C106KE15L Murata Electronics
D1、D2 2 LED,红色,SMD SML-P12UTT86 Rohm Semiconductor
D3、D4 2 二极管,肖特基,30V,1A,SMAF B130AF-13 Diodes Incorporated
GND 1 测试点,通用,黑色,TH 5011 Keystone Electronics
J1、J2、J3、J4 4 接头,100mil,8x1,锡,TH 5-146278-8 Molex
LBL1 1 热转印打印标签,0.650 THT-14-423-10 Brady Corporation
R1 1 片上电阻,10kΩ,±1% 0.5W,1/2W 0805(公制 2012),抗硫化,汽车级 AEC-Q200,防潮,防脉冲厚膜 CMP0805AFX-1002ELF Bourns Inc.
R2、R3 2 电阻器,1.00kΩ,0.5%,0.1W,0603 RT0603DRE071KL YAGEO
R4、R7、R10、R13、R16、R18、R20、R21、R25、R27、R29、R31、R32、R33、R34、R35 18 电阻器,0Ω,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04020000Z0ED Vishay Dale
R12、R15 2 电阻器,1.30MΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 CRCW08051M30FKEA Vishay Dale
SW1 1 开关,触控式,N.O.SPST 圆形按钮弯头 32VAC 32VDC 1VA 100000 周期 3N SMD Tube/T/R KT11P3JM34LFS C&K
VCC 1 测试点,通用,红色,TH 5010 Keystone Electronics
R6 1 薄膜电阻 - SMD 111kΩ,0805,0.1%,25ppm,125mW,100V RN73H2ATTD1113B25 KOA Speer Electronics, Inc.
R9 1 薄膜电阻 - SMD 109KΩ,0.1%,25ppm TNPW0805109KBETY Vishay Dale
C5 1 铝电容器,100μF,20%,50V,SMD UUD1H101MNL1GS Nichicon
C8 1 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 50V 0.1μF X7R 0805 5% AEC-Q200 08055C104J4T2A Samsung Electro-Mechanics
U1 1 TPUL2G123PWR TPUL2G123PWR 德州仪器 (TI)
U2 1 TPUL2T323PWR TPUL2T323PWR 德州仪器 (TI)
C7、C6、R5、R8、R22、R23 DNP DNP DNP DNP