ZHCUCX9 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档

EVM 连接

参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 TPSM843521 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。

TPSM843521EVM EVM 测试设置图 2-1 EVM 测试设置
表 2-1 EVM 电源接头
标签说明
VIN_EMI (J1)正输入电压电源和检测连接
GND (J1)负输入电压电源和检测连接
VOUT (J2)正输出电压电源和感测连接
GND (J2)负输出电压电源和检测连接
表 2-2 EVM 信号接头
标签说明
VIN_(TP1)测量输入电压
VOUT_sen(TP3)测量输出电压
GND(TP8)转换器接地
SS/PG (TP7)软启动功能或电源正常功能,具体取决于模式选择。
BODE(TP9)模式选择引脚
EN (TP5)转换器的 EN 指示器
SYNC (TP6)SYNC 时钟注入
接头(JP1 和 JP2)将 JP1 和 JP2 保持断开状态可启用转换器。
JP1 的连接(PIN-1 至 PIN-2)和 JP2 的连接(PIN-2 至 PIN-3)可以通过外部电阻分压器 R1 和 R2 来设置系统 UVLO 电压。
JP1 的连接(PIN-1 至 PIN-2)和 JP2 的连接(PIN-1 至 PIN-2)可以禁用转换器。
插头 (JP13)当选择电源正常模式时,连接 JP13 的引脚(PIN-1 至 PIN-2)。