ZHCUCX5 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1.      前言:使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 元件标识
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 HSEC 180 引脚控制卡扩展坞
      2. 1.4.2 安全性
  6. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
      1. 2.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.1.2 电源状态 LED
      3. 2.1.3 电源树
      4. 2.1.4 电源序列
      5. 2.1.5 PMIC
    2. 2.2  功能方框图
    3. 2.3  复位
    4. 2.4  时钟
    5. 2.5  引导模式选择
    6. 2.6  JTAG 路径选择
    7. 2.7  接头信息
    8. 2.8  GPIO 映射
    9. 2.9  按钮
    10. 2.10 接口
      1. 2.10.1  存储器接口
        1. 2.10.1.1 OSPI
        2. 2.10.1.2 电路板 ID EEPROM
      2. 2.10.2  以太网接口
        1. 2.10.2.1 控制卡以太网路由
        2. 2.10.2.2 板载以太网 PHY
        3. 2.10.2.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
        4. 2.10.2.4 以太网附加电路板连接器
      3. 2.10.3  I2C
      4. 2.10.4  工业应用 LED
      5. 2.10.5  SPI
      6. 2.10.6  UART
      7. 2.10.7  MCAN
      8. 2.10.8  FSI
      9. 2.10.9  JTAG
      10. 2.10.10 测试自动化接头
      11. 2.10.11 LIN
      12. 2.10.12 MMC
      13. 2.10.13 ADC 和 DAC
    11. 2.11 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 如果您需要协助
    2. 4.2 商标
  9. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容
      1.      5.1.A E2 设计变更
      2.      5.1.B A 设计变更
  10. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  11. 7修订历史记录

电源要求

AM263Px 控制卡由 5V、3A USB Type-C 输入供电,或由集线站提供的 5V、3A HSEC 连接供电。以下各节介绍了为 AM263Px 控制卡供电的配电网络拓扑,以及配套元件和基准电压。

与 AM263Px 控制卡兼容的电源设计:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 具有 USB-C 插座的 5V、3A 电源适配器
    • 具有固定 USB-C 电缆的 5V、3A 电源适配器
    • 具有电力输送分类的 PC USB Type-C 端口
      • Thunderbolt
      • USB 标识后面的电池
TMDSCNCD263P-SIP USB Type-C 电力输送分级图 2-1 USB Type-C 电力输送分级
  • 使用 HSEC 直流筒形插孔电源输入时:
    • 功率至少为 15W 的电源适配器

与 AM263Px 控制卡不兼容的电源设计:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 任何 USB 适配器电缆,例如:
      • Type-A 转 Type-C
      • micro-B 转 type-C
      • 直流桶形插孔转 Type-C
    • 具有 USB-C® 固定电缆或插座的 5V、1.5A 电源适配器
    • PC USB Type-C 端口无法提供 3A 电流