ZHCUCX5 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1.      前言:使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 元件标识
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 HSEC 180 引脚控制卡扩展坞
      2. 1.4.2 安全性
  6. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
      1. 2.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.1.2 电源状态 LED
      3. 2.1.3 电源树
      4. 2.1.4 电源序列
      5. 2.1.5 PMIC
    2. 2.2  功能方框图
    3. 2.3  复位
    4. 2.4  时钟
    5. 2.5  引导模式选择
    6. 2.6  JTAG 路径选择
    7. 2.7  接头信息
    8. 2.8  GPIO 映射
    9. 2.9  按钮
    10. 2.10 接口
      1. 2.10.1  存储器接口
        1. 2.10.1.1 OSPI
        2. 2.10.1.2 电路板 ID EEPROM
      2. 2.10.2  以太网接口
        1. 2.10.2.1 控制卡以太网路由
        2. 2.10.2.2 板载以太网 PHY
        3. 2.10.2.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
        4. 2.10.2.4 以太网附加电路板连接器
      3. 2.10.3  I2C
      4. 2.10.4  工业应用 LED
      5. 2.10.5  SPI
      6. 2.10.6  UART
      7. 2.10.7  MCAN
      8. 2.10.8  FSI
      9. 2.10.9  JTAG
      10. 2.10.10 测试自动化接头
      11. 2.10.11 LIN
      12. 2.10.12 MMC
      13. 2.10.13 ADC 和 DAC
    11. 2.11 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 如果您需要协助
    2. 4.2 商标
  9. 5相关文档
    1. 5.1 补充内容
      1.      5.1.A E2 设计变更
      2.      5.1.B A 设计变更
  10. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  11. 7修订历史记录

使用 USB Type-C 连接器的电源输入

AM263Px 控制卡可通过 USB Type-C 连接供电。USB Type-C 电源能够在 5V 时提供 3A 电流,而且能通过 CC1 和 CC2 信号广播拉电流能力。在此 EVM 上,USB Type-C 连接器的 CC1 和 CC2 与端口控制器 IC (TUSB320LAIRWBR) 相连。此器件使用 CC 引脚来确定端口连接/分离、电缆方向、角色检测以及 Type-C 电流模式的端口控制。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认模式、中等模式还是高级模式。

端口引脚通过电阻下拉至接地,以将 IC 配置为向上面向端口 (UFP) 模式。实施 VBUS 检测来确定 UFP 模式下是否连接成功。OUT1 和 OUT2 引脚连接到或非门。OUT1 和 OUT2 引脚上的低电平有效表明在连接状态下存在高电流 (3A),使负载开关 (TPS22965DSGT) 提供 VBUS_MAIN 电源,该电源为其他稳压器供电,从而为器件生成电源轨。

在 UFP 模式下,该端口控制器 IC 在两个 CC 引脚上始终存在下拉电阻器。该端口控制器 IC 还会监控 CC 引脚上与由所连 DFP 表明的 Type-C 模式电流相对应的电压电平。该端口控制器 IC 会去除 CC 引脚的抖动,并等待 VBUS 检测后成功连接。作为 UFP,该端口控制器器件通过 OUT1 和 OUT2 GPIO 检测并将 DFP 广播的电流电平通信到系统中。

AM263Px 控制卡的电源要求是 5V、3A。如果电源不能提供所需功率,或非门的输出会变为低电平,从而禁用 VBUS_MAIN 电源开关。因此,如果不满足电源要求,除 VSYS_TA_3V3 以外的所有电源都将保持关闭状态。只有电源能够提供 5V、3A,此电路板才能完全通电。

TMDSCNCD263P-SIP Type-C CC 配置图 2-2 Type-C CC 配置
表 2-1 USB Type C 电缆的拉电流能力和状态
OUT1 OUT2 广播
H H 未连接状态下的默认电流
H L 连接状态下的默认电流
L H 连接状态下的中等电流 (1.5A)
L L 连接状态下的高电流 (3.0A)

AM263Px 控制卡包含一个针对每个电源轨采用电源管理集成芯片 (PMIC) 的电源。在电源的初始阶段,由 Type-C USB 连接器提供的 5V 电压用于生成 PMIC 所需的所有必要电压,随后通过 PMIC LDO 输出生成电路板的其余部分所需的必要电压。有关 PMIC 的更多信息,请参阅节 2.1.5