ZHCUCX4A March   2025  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 跳线信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 图形用户界面 (GUI) 安装
    3. 3.3 图形用户界面 (GUI) 指南
      1. 3.3.1 硬件连接
      2. 3.3.2 开始页面
      3. 3.3.3 硬件设置页面
      4. 3.3.4 主页页面
      5. 3.3.5 LED 控制页面
        1. 3.3.5.1 在手动模式下打开 LED
        2. 3.3.5.2 在自主模式下打开 LED
      6. 3.3.6 进入和退出关断模式
      7. 3.3.7 读取标志
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

跳线信息

  1. 对于 LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM,LP5814 将在以下条件下使用默认跳线设置。
    • LP5814 的 VCC 通过 J1 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
    • 为 RGB LED D1 和白色 LED D2 提供电源的 VLED 通过 J2 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
    LP5814DRLEVM, LP5815DRLEVM, LP5814YCHEVM and LP5815YCHEVM LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 默认跳线设置图 2-2 LP5814DRLEVM 和 LP5814YCHEVM 默认跳线设置
  2. 对于 LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM,LP5815 将在以下条件下使用默认跳线设置。

    确保在使用 LP5815DRLEVM 或 LP5815YCH EVM 板评估 LP5817 时安装了跳线 J3。

    • LP5815 的 VCC 通过跳线 J2 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
    • LP5815 的 STAT 通过 J3 连接到 GND。
    • 为 RGB LED D1 提供电源的 VLED 通过跳线 J9 连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。

    LP5814DRLEVM, LP5815DRLEVM, LP5814YCHEVM and LP5815YCHEVM LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 默认跳线设置图 2-3 LP5815DRLEVM 和 LP5815YCHEVM 默认跳线设置