ZHCUCX4A March 2025 – August 2025
本节介绍在手动模式下打开蓝色 (OUT0) 和绿色 (OUT1) LED 的步骤。
单击 Chip Enabled 按钮以启用芯片,如图 3-10 所示。
按住键盘 Shfit 键的同时单击蓝色 LED 和绿色 LED,以选定蓝色 LED (OUT0) 和绿色 LED (OUT1) 进行配置。
从 Enable LED 下拉菜单中选择 Enable 项,以启用选定的蓝色 LED 和绿色 LED。从 Select Mode 下拉菜单中选择 Manual 项,将选定的蓝色 LED 和绿色 LED 设置为手动模式。
单击 LED Control 页面右侧的 Device Configuration 按钮,以打开最大电流配置面板,如图 3-11 所示。从 Maximum Current 下拉菜单中选择 25.5mA 或 51mA 项,以设置选定蓝色 LED 和绿色 LED 的 MC(最大电流)。
单击右上角的 UPDATE 按钮,以使上文所述步骤 3 和步骤 4 中的配置生效。
在 Dot Current 控件中输入数据,为选定的蓝色 LED 和绿色 LED 设置 DC(点电流)值,如图 3-11 所示。
单击 Manual Mode Configuration 选项卡以打开手动 PWM 设置面板,如图 3-12 所示。在 Manual PWM 控件中输入数据,为选定的蓝色 LED 和绿色 LED 设置手动 PWM 值。
输入 PWM 值后,选定的蓝色 LED 和绿色 LED 将亮起。