ZHCUCX4A
March 2025 – August 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
跳线信息
3
软件
3.1
软件说明
3.2
图形用户界面 (GUI) 安装
3.3
图形用户界面 (GUI) 指南
3.3.1
硬件连接
3.3.2
开始页面
3.3.3
硬件设置页面
3.3.4
主页页面
3.3.5
LED 控制页面
3.3.5.1
在手动模式下打开 LED
3.3.5.2
在自主模式下打开 LED
3.3.6
进入和退出关断模式
3.3.7
读取标志
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
2.2
跳线信息
对于
LP5814
DRLEVM 和
LP5814
YCHEVM,
LP5814
将在以下条件下使用默认跳线设置。
LP5814
的
VCC
通过
J1
连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
为 RGB LED D1 和白色 LED D2 提供电源的
VLED
通过
J2
连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
图 2-2
LP5814
DRLEVM 和
LP5814
YCHEVM 默认跳线设置
对于
LP5815
DRLEVM 和
LP5815
YCHEVM,
LP5815
将在以下条件下使用默认跳线设置。
确保在使用 LP5815DRLEVM 或 LP5815YCH EVM 板评估 LP5817 时安装了跳线
J3
。
LP5815
的
VCC
通过跳线
J2
连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
LP5815
的
STAT
通过
J3
连接到 GND。
为 RGB LED D1 提供电源的
VLED
通过跳线
J9
连接到 USB2ANY 的 3.3V 电压。
图 2-3
LP5815
DRLEVM 和
LP5815
YCHEVM 默认跳线设置