ZHCUCX4A March 2025 – August 2025
本节介绍了如何使用 GUI 来控制器件进入和退出关断模式。
单击 LED Control 页面右上角的 SHUTDOWN 按钮以打开 Shutdown Controls 面板,如图 3-21 所示。如器件数据表中所述,有两对方法来控制器件进入和退出关断模式。
单击 Send Shutdown Command 按钮或 Pull down SCL as 100ms 按钮(如图 3-22 所示),以使器件进入关断模式。之后,点击的按钮将隐藏以进行点击保护,并且下方的按钮将启用以供点击。图 3-3 中所示的硬件连接状态显示 Hardware not Connected,因为器件的 I2C 在关断模式下处于非活动状态。
对于 LP5815,需要通过安装跳线 J3 下拉 STAT 引脚,这样才能使器件进入关断模式。一旦通过移除跳线 J3 上拉 STAT 引脚,LP5815 就会退出关断模式。
要让器件退出关断模式,如果在步骤 1 中单击了 Send Shutdown Command 按钮,则单击 Toggle SDA 8 times 按钮;如果在步骤 1 中单击了 Pull down SCL as 100ms 按钮,则单击 Pull up SCL 按钮( 图 3-23 所示)。单击“退出关断模式”按钮后,GUI 尝试连接到器件,并在硬件连接状态栏上显示状态。