ZHCUCX4A March 2025 – August 2025
打开 GUI 软件,将 USB 电缆插入计算机的 USB 端口。GUI 左下角的“硬件连接状态栏”显示硬件连接状态。
单击“连接”按钮可通过 USB2ANY 启动与 EVM 板的软件连接。连接状态显示 GUI 和 EVM 板的连接结果。
如果 USB2ANY 工具已用于评估其他 EVM 并更新到其他固件版本(如 2.8.2.0),则需要使用固件版本才能更新到 LP581x_RUKA GUI 的映射版本。单击“连接”按钮后,将显示固件更新窗口,如 图 3-4 所示。请按照以下步骤完成固件更新。
如果从未使用 USB2ANY 工具评估任何 EVM,则在单击“连接”按钮后,在单击“UPDATE”按钮以将 USB2ANY 的固件版本更新到 GUI 的映射版本之前,需要执行以下步骤。