ZHCUCX4A March 2025 – August 2025
本节介绍了在自主动画模式下,以 表 3-1 中所示的模式打开红色 LED (OUT2) 和白色 LED (OUT3) LED 的步骤。
| LED | 模式 |
|---|---|
| 红色 LED (OUT2) |
动画模式,以 5Hz 的频率闪烁 |
| 白色 LED (OUT3) | 动画模式,以 1s 指数增大和 1s 指数减小进行呼吸 |
单击 Chip Enabled 按钮以启用芯片,如图 3-15 所示。
按住键盘 Shfit 键的同时单击红色 LED 和白色 LED,以选定红色 LED (OUT2) 和白色 LED (OUT3) 进行配置。
从 Enable LED 下拉菜单中选择 Enable 项,以启用选定的红色 LED 和白色 LED。
从 Select Mode 下拉菜单中选择 Auto 项,将选定的红色 LED 和白色 LED 设置为自主动画模式。
从 PWM Dimming Scale 下拉菜单中选择 Exponential 项,以启用选定红色 LED 和白色 LED 的指数 PWM 调光。
单击 Auto Mode Configuration 选项卡以打开模式设置面板,如图 3-17 所示。
从 OUT2 Engine Channel 下拉菜单中选择 Engine0 is selected 项,从而为选定的红色 LED (OUT2) 选择引擎 0。
从 OUT3 Engine Channel 下拉菜单中选择 Engine1 is selected 项,从而为选定的白色 LED (OUT3) 选择引擎 1
单击 Engine 0 控制面板下的 Order 0 旁的切换按钮,以启用引擎 0 顺序 0。从 Order 0 下拉菜单中选择 Pattern0 is selected,从而为引擎 0 顺序 0 选择模式 0,如图 3-18 所示。
单击 Engine 1 控制面板下的 Order 0 旁的切换按钮,以启用引擎 1 顺序 0。从 Order 0 下拉菜单中选择 Pattern1 is selected,从而为引擎 1 顺序 0 选择模式 1,如图 3-18 所示。
将模式 0 的参数设置为表 3-2 中所示的值。
将模式 1 的参数设置为表 3-3 中所示的值。
在 PATTERN 0 和 PATTERN 1 控制面板下输入值,如图 3-19 所示。
| 地址 | 寄存器 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1Ch | PATTERN0_PAUSE_TIME | 00h | 无暂停时间 |
| 1Dh | PATTERN0_REPEAT_TIME | 0Fh | 无限重复次数 |
| 1Eh | PATTERN0_PWM0 | FFh | PATTERN0_PWM0 = FFh |
| 1Fh | PATTERN0_PWM1 | FFh | PATTERN0_PWM1 = FFh |
| 20h | PATTERN0_PWM2 | 00h | PATTERN0_PWM2 = 0 |
| 21h | PATTERN0_PWM3 | 00h | PATTERN0_PWM3 = 0 |
| 22h | PATTERN0_PWM4 | 00h | PATTERN0_PWM4 = 0 |
| 23h | PATTERN0_SLOPER_TIME1 | 02h | PATTERN0_SLOPER_T1 = 0, PATTERN0_SLOPER_T0 = 0.1s |
| 24h | PATTERN0_SLOPER_TIME2 | 02h | PATTERN0_SLOPER_T3 = 0, PATTERN0_SLOPER_T2 = 0.1s |
| 地址 | 寄存器 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 25h | PATTERN1_PAUSE_TIME | 00h | 无暂停时间 |
| 26h | PATTERN1_REPEAT_TIME | 0Fh | 无限重复次数 |
| 27h | PATTERN1_PWM0 | 00h | PATTERN1_PWM0 = 0 |
| 28h | PATTERN1_PWM1 | FFh | PATTERN1_PWM1 = FFh |
| 29h | PATTERN1_PWM2 | FFh | PATTERN1_PWM2 = FFh |
| 2Ah | PATTERN1_PWM3 | 00h | PATTERN1_PWM3 = 0 |
| 2Bh | PATTERN1_PWM4 | 00h | PATTERN1_PWM4 = 0 |
| 2Ch | PATTERN1_SLOPER_TIME1 | 4Bh | PATTERN1_SLOPER_T1 = 0.2s, PATTERN1_SLOPER_T0 = 1s |
| 2Dh | PATTERN1_SLOPER_TIME2 | 4Bh | PATTERN1_SLOPER_T3 = 0.2s, PATTERN1_SLOPER_T2 = 1s |
发送开始命令后,选定的红色 LED 开始以 5Hz 的频率闪烁,选定的白色 LED 开始像呼吸一样渐亮和渐暗。