ZHCUCU1 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 启动步骤
      2. 3.1.2 负载瞬态响应
      3. 3.1.3 启动
      4. 3.1.4 关断
      5. 3.1.5 输出电压纹波
    2. 3.2 输出电压设定点
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考

输入和输出连接

如表 2-1 中所示,TPS542025EVM 附带输入和输出连接器以及测试点。图 2-1 展示了 TPS542025EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 2A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。测试点 TP5 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP6 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下,TP7 用于监测输出电压。

TPS542025EVM TPS542025EVM 连接器和跳线布置图 2-1 TPS542025EVM 连接器和跳线布置
表 2-1 连接和测试点
参考指示符功能
J1VIN
J2VOUT,2A 时为 5V(最大值)。
JP1VIN 分压器
JP2EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用
TP1VIN 正功率点
TP5VIN 正监测点
TP7VOUT 正监测点
TP3VOUT 正功率点
TP2、TP4GND 功率点
TP6、TP8、TP12、TP13GND 监测点
TP10开关节点测试点
TP9EN 测试点
TP11环路响应测量测试点