ZHCUCU0 February 2025
TPS561300 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT236 封装的简单易用型 1A 同步降压转换器。TPS561300EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 TPS561300 降压转换器。TPS561300EVM 在 5V 至 30V(额定电压 24V)的输入电压范围内工作,在电流为 1A 时提供 5V 的输出。此 EVM 还具有适用于反馈环路测量的交流 (AC) 信号注入端。