ZHCUCS1 January 2025
| 标识符 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | SR039 | 不限 |
| C2、C3 | 2 | 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 | CGA5L1X7R1H106K160AC |
TDK |
| C4、C6、C11 | 3 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | C0603C104K5RACAUTO |
Kemet |
| C5 | 1 | 电容器,陶瓷,0.01μF,50V,+/-5%,X7R,0603 | C0603C103J5RACTU | Kemet |
| C7 | 1 | 电容,陶瓷,75pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | GRM1885C1H750JA01D | MuRata |
| C8、C9、C10 | 3 | 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X6S,1206 | GRM31CD71H106KE11L | MuRata |
| D1 | 1 | 二极管,齐纳,5.1V,200mW,SOD-323 | MMSZ5231BS-7-F | Diodes Inc. |
| J1、J2 | 2 | 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH | ED120/2DS | On-Shore Technology |
| JP1 | 1 | 接头,100mil,2x1,金,TH | PBC02SAAN | Sullins Connector Solutions |
| JP2 | 1 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions |
| L1 | 1 | 15µH 屏蔽模压电感器 8.3A 14.8mΩ | 74439369150 | Wurth Elektronik |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 | THT-13-457-10 | Brady |
| R1、R2 | 2 | 电阻,49.9k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0749K9L | Yageo |
| R3 | 1 | 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 | CRCW060349R9FKEA | Vishay-Dale |
| R4 | 1 | 电阻,100k,1%,0.1W,0603 | CRCW0603100KFKEA | Vishay-Dale |
| R5 | 1 | 电阻,13.3k,1%,0.1W,0603 | CRCW060313K3FKEA | Vishay-Dale |
| R6 | 1 | 电阻,0Ω,5%,0.1W,0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic |
| TP1、TP2、TP3、TP4 | 4 | 引脚,双转塔,TH | 1502-2 | Keystone |
| TP5、TP7 | 2 | 测试点,通用,红色,TH | 5010 | Keystone |
| TP6、TP8、TP12、TP13 | 4 | 测试点,通用,黑色,TH | 5011 | Keystone |
| TP9、TP10、TP11 | 3 | 测试点,通用,黄色,TH | 5014 | Keystone |
| U1 | 1 | 4.5V 至 30V 输入、2A 同步降压转换器,SOT-236 | TPS542021DDCR | 德州仪器 (TI) |