ZHCUCQ3A December   2024  – July 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品 - AM243x 子系统
      1. 2.3.1 控制板 - SORTE_G 控制器接口
      2. 2.3.2 控制板 – SDFM 接口
      3. 2.3.3 控制板 - EPWM 接口
      4. 2.3.4 控制板 - ICSSG_PRU PWM 接口
      5. 2.3.5 控制板 - ICSSG_PRU IEP 计时器
      6. 2.3.6 控制板 – FOC 环路控制
      7. 2.3.7 位置板 – SORTE_G 器件接口
      8. 2.3.8 位置板 – PRU_EQEP 接口
      9. 2.3.9 位置板 – SoC EQEP 模块接口
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 位置板 – 系统初始化
    2. 3.2 位置板 – 中断
    3. 3.3 控制板 – 系统初始化
    4. 3.4 控制板 – 中断
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 系统演示设置
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置和结果
      1. 4.3.1 电流反馈 – SDFM
      2. 4.3.2 工业以太网 (SORTE_G) 和 PWM 接口之间的时间同步
      3. 4.3.3 FOC 环路验证
        1. 4.3.3.1 FOC 环路时序
        2. 4.3.3.2 FOC 环路处理时间验证
      4. 4.3.4 使用 PI 控制器进行的闭环控制验证
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 板层图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

控制板 – FOC 环路控制

在每个 PWM 周期的 SDFM ISR 内,六个独立 FOC 环路由 AxisXFocLoopHandlerX() 函数调用(对于 6 轴,此处 X = 1 至 6)。图 2-3 描述了 PWM 更新和电流反馈的时序。在每个 PWM 周期内会生成两次 SDFM ISR。对于单更新,通过判断 EPWM0 ISR 中设置的软件标志 gEpwmSyncFlag 和 IEP_CMP0 事件 ISR 中设置的 gUpdateNextRisingEdgeCmpValue 来调用 FOC 环路。对于双更新,FOC 环路可以在每个 PWM 周期中调用两次。

AxisXFocLoopHandlerX() 函数包括:

  • 在开始时通过工业以太网 SORTE_G 接收通过位置反馈板解码的最新机械角,原始角度数据格式为 Q23,需要转换为浮点格式作为变量 mechThetaX(对于 6 轴,此处 X = 1 至 6)
  • 通过以下方式校准机械角和用于 FOC 计算的电角之间的偏移:
    • 首先,使用纯开环旋转电机几个周期,以便通过位置板获得正确的角度,因为 I 脉冲可触发电机角度达到原始 0 度。
    • 第二,将电角(变量 elecTheta)强制设置为 0 度,并将 q 轴电流(变量 parkIqOut)强制设置为 0。为 d 轴电流设置一个恒定值(变量 parkIdOut),然后为电机仅生成没有反电动势 (EMF) 的扭矩电流。此时,电机不会旋转,但强制设置为 0 度电角,以便通过使用 fmod() 函数计算 mechThetaX 和 90.0 度之间的余数来了解机械偏移。然后,将机械偏移存储为变量 mechAngleOffsetX(对于 6 轴,此处 X = 1 至 6)。
  • 使用纯开环、闭合电流环路和闭合速度环路选项进行的 FOC 计算:
    • 用于 FOC 计算的 elecTheta 需要通过 mechAngleOffsetX 进行补偿,然后增大 4 倍,因为电机具有 4 对电极。确保 elecTheta 处于 0 至 360 度范围内,作为 ti_r5fmath_sincos() 函数的输入。
    • Clarke 和 Park 通过 CLARKE_run_twoInput() 和 PARK_run() 函数运行变换。
    • Park 逆变换使用 IPARK_run() 函数,空间向量生成由 SVGEN_runCom() 函数组成。
    • 对于纯开环,增量电机角度由固定值 myMechDeltaX 给出,q 轴电流由 gIq 给出。
    • 对于闭环,电流和速度的 PI 控制器都通过 DCL_runPIParallel() 函数实现。电流和速度目标在 gIqArray 和 gSpdArray 数组中定义。PI 常量可以在 init_pids() 函数中调整。