ZHCUCQ2 December 2024
可穿戴生物传感 Holter 参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 在心电图 (ECG)、心率、呼吸、脉搏、体温和运动等生命体征的持续监测方面的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率、高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,使用寿命为 6 天。