ZHCUCM5 December 2024
安装散热器的目的是帮助 LMG2650 散热。外露的铜垫连接到高侧和低侧器件上的芯片连接焊盘 (DAP),为散热器提供了低热阻抗点。两个铜垫之间具有高压电位差,因此需要使用电气隔离热界面材料 (TIM)。
为了实现出色散热和板级可靠性,LMG2650 具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V 95mΩ GaN 半桥数据表中推荐了散热过孔样式和焊锡膏示例。引脚编号 1、6、9 和 11 为 NC(无连接),用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。必须将这些引脚焊接到 PCB 着陆垫上,该着陆垫必须是非阻焊层限定的焊盘,并且不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。NC 引脚未在内部连接,且机械性能都必须为 NSMD,有关焊盘的布线连接建议,请参阅器件数据表。为了提高热性能,建议使用热通孔填充导热垫。填充过孔并使其平坦化。
该子卡设计使用了 S05MZZ3S-A 散热器和 GR80B 热界面材料。更多有关热性能和不同 TIM 之间比较的信息,请参阅适用于 600V GaN 功率级的 QFN 12x12 封装的热性能 应用手册。
图 2-2 EVM(顶视图)
图 2-3 EVM(底视图)