ZHCUCJ6
November 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
3
软件
3.1
软件说明
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
SPI 外设
数据传输速率高达 20MHz
支持多个外设和一个控制器
连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器
数据传输速率高达 20MHz
用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
诊断
开漏 FAULT 引脚
SPI 通信丢失检测
用于 SPI 通信的 CRC
数据就绪中断指示数据可用性