ZHCUCH8D November 2024 – April 2026
AM261x LaunchPad 使用 XDS110 作为 USB2.0 转 UART 桥接器来实现终端访问。AM261x SoC 的 UART0 发送和接收信号通过双通道隔离缓冲器 (ISO7721DR) 映射到 XDS110,用于从 3.3V IO 电压电源转换为 3.3V XDS 电源。XDS110 连接到 Micro-B USB 连接器来传输 USB 2.0 信号。瞬态电压抑制器件 (TPD4E02B04DQAR) 为 USB 2.0 信号提供 ESD 保护。Micro-B USB 连接器的 VBUS 5V 电源会映射到低压降稳压器 (TPS79601DRBR) 来产生 3.3V XDS110 电源。由于为 XDS110 采用单独的 3.3V 电源,仿真器可以在 LaunchPad 断电时保持连接。
两个 UART3 实例引出至 BoosterPack 接头。如果 AM261x 引脚 C19 和 C18 上的引脚多路复用配置为 UART3 TXD/RXD,则可在接头 J1 上访问信号。如果 AM261x 引脚 A14 和 B14 上的引脚多路复用配置为 UART,则可在接头 J5 上访问信号。从 AM261x MCU 到 BoosterPack 接头的路径中包含多路复用器,用于启用其他 BoosterPack 模式。这些多路复用的逻辑表如下所示:
| BP_MUX_SW_S4 | BP_BO_MUX_EN_N | 多路复用器输出 (1A) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 高阻态 |
| 0 | 1 | UART3_RXD |
| 1 | 0 | 高阻态 |
| 1 | 1 | SDFM1_D0 |
| BP_MUX_SW_S5 | COM |
|---|---|
| 0 | UART3_TXD |
| 1 | PR1_PRU1_GPIO3 |
| BP_MUX_SW_S1 | COM |
|---|---|
| 0 | UART3_RXD |
| 1 | PR1_PRU0_GPIO19 |
图 2-21 LP-AM261 UART 接口