ZHCUCG5 October 2024
除非另有说明,否则以下条件适用:TA = 25°C,VIN = 24V,400kHz。
| VOUT = 5V | 400kHz,自动模式 |
| IOUT = 4.5A | VIN = 24V | VOUT = 5V |
| IOUT = 0A 至 4.5A (1μs) | VIN = 24V | FPWM 模式 | VOUT = 5V |
| VOUT = 5V | 400kHz,自动模式 |
| IOUT = 40mA | VIN = 24V | VOUT = 5V |
| IOUT = 0A 至 4.5A (1μs) | VIN = 24V | 自动模式 | VOUT = 5V |
| IOUT = 40mA | VIN = 24V | 自动模式 | VOUT = 5V |
| IOUT = 1A | VIN = 24V | VOUT = 5V |
| IOUT = 4.5A | VIN = 24V | 自动模式 | VOUT = 5V |
| IOUT = 4.5A | 400kHz | VIN = 24V | VOUT = 5V |
| LM68645EVM |