ZHCUCF0B August   2024  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 EVM 连接
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 最佳实践
  9. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
  14. 8修订历史记录

EVM 连接

为 REF8EVM 上电的选项有多个:提供了板载 LDO,或者用户可以绕过 LDO,直接使用外部电源为 REF80 供电。如果需要低噪声、稳定的输入电压,则可以使用 TPS7A4901DRBR(低噪声 LDO)和 LM317AEMP/NOPB(高输出电流 LDO),以进一步将 REF80 的噪声与台式电源产生的噪声隔离开来。这些 LDO 产生约 15V 的电压。经验证,REF8EVM 已通过验证,两种选项均符合 REF80 规格。每个器件的输入电压范围如下面的表 2-1 所示。

表 2-1 REF8EVM 设置的输入电压范围
输入设置

器件

EVM 最小输入电压

EVM 最大输入电压

VDD 旁路 (J17)

REF80000B1NAJT(VDD 引脚)

10V

16.5V

加热器 VIN 旁路 (J20)

REF80000B1NAJT

(HEATP 引脚)

10V

20V(1)

VDD LDO (J17)

TPS7A4901DRBR

16V

20V

加热器 VIN LDO (J20)

LM317AEMP/NOPB

18.5V

20V

要测试电压高达 42V 的加热器 Vin,请首先从电路板上移除 C15 和 C16。

图 2-2 显示了默认 EVM 设置。输出基准电压也可以通过多种不同的方法进行测量。可以通过以下方法测量输出基准电压:将 VREF+ 和 VREF- 直接连接到 8.5 位万用表,安装用户提供的接线柱 J14 和 J16(其中 J14 为 VREF+,J16 为 VREF-),或使用 SMA 连接器 J4 测量输出电压。为获得出色的温度漂移性能,请使用低热电动势 (EMF) 蕉形插头来测量 VREF+ 和 VREF-,而不是使用 SMA 电缆,以避免因不平衡的热电动势 (EMF) 效应而产生不必要的偏移。

REF8EVM  REF8EVM 默认设置图 2-2 REF8EVM 默认设置
REF8EVM  REF8EVM DMM 直接连接图 2-3 REF8EVM DMM 直接连接

表 2-1 列出了 VIN 和加热器 VIN 的详细功能。

表 2-2 REF8EVM 输入连接
端子引脚连接功能
VINVDD连接到电源。

在 J17 上连接跳线以选择 LDO 电源或旁路。

加热器 VIN

HEATP

连接到电源。加热器的接地连接必须连接到 J1 上的 GND 引脚。

在 J20 上连接跳线以选择 LDO 电源或旁路。

注: 请密切注意表 2-1中列出的最大输入电压和相应的表注(1)。

还可以选择在电路板上安装电阻器 R2 来更改内部设定温度。下面的表 2-3 中显示了建议的值。

表 2-3 TSET 电阻值
电阻内部加热器设定点
0默认 TSET
130kΩTSET - 10°C
360kΩTSET - 20°C
800kΩTSET - 30°C
开路默认 TSET

最后,该电路板上还包含焊垫,必要时可在 R4 和 R5 上安装精密薄膜电阻器以帮助进行验证。

如果用户想要使用 SMA 连接器测量 REF8EVM 的输出,则可以移除蕉形插头,这样就可以让电路板依托在安装在电路板每个角中的支架上。

REF8EVM 附带聚碳酸酯 ULV94-V0 等级保护盖,可覆盖 REF80 和 EVM 上的插槽。这是为了限制 REF80 周围的气流。这有助于 REF80 周围的温度保持较为恒定,从而减少内部加热器必须提供的补偿量和电流,并改善温漂。