ZHCUCE3 October 2024
除非另有说明,否则 VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 12A 且 fSW = 2.1MHz。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 输入电源电压范围 | VIN 范围 | 6(2) | 36 | V | |
| VIN_EMI 范围 | 12 | 36 | V | ||
| 输入电流 | VIN 处的输入电流 | 12 | A | ||
| VIN_EMI 处的输入电流 | 8 | A | |||
| 输出特性(1) | |||||
| 输出电压 | 默认电压为 3.3V | 3.234 | 3.3 | 3.366 | V |
| 输出电流 | 0 | 12 | A | ||
| 系统特性 | |||||
| 默认开关频率,fSW | 2.1 | MHz | |||
|
效率 |
VIN = 12V,IOUT = 8A VOUT = 3.3V |
90.9 |
% |
||
| 满负载效率 | VIN = 12V,IOUT = 12A | 87 |
% |
||
| VIN = 24V,IOUT = 12A | 83.2 | ||||