ZHCUCE3 October 2024
在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN+ | 正输入电源连接。 |
| VIN- | 负输入电源连接。 |
| VIN_EMI+ | 用于 EMI 测试的正输入电源连接。 |
| VIN_EMI- | 用于 EMI 测试的负输入电源连接。 |
| VOUT+ | 正输出电源连接。 |
| VOUT– | 负输出电源连接。 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VINS+ | 用于测量效率的正输入检测引脚。 |
| VINS– | 用于测量效率的负输入检测引脚。 |
| VOUTS+ | 用于测量效率以及线路和负载调节的正输出检测引脚。 |
| VOUTS– | 用于测量效率以及线路和负载调节的负输出检测引脚。 |
| GND | 接地参考点 |
| SYNC(+) | 正同步脉冲输入。 |
| SYNC(-) | 负同步脉冲输入。 |
| 模式 | 轻负载开关模式选择。连接引脚 1 和引脚 2 以实现 FPWM 模式。连接引脚 2 和引脚 3 以实现 AUTO 模式。向 SYNC 施加外部同步脉冲时,移除所有跳线。 |
| DITH | 展频启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以禁用展频。移除所有跳线以启用展频。更改跳线设置后,EVM 必须重新启动。 |
| EN1 | 主器件启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以启用这两个通道。连接引脚 2 和引脚 3 以禁用这两个通道。使用外部电阻分压器对线路 UVLO 进行编程时,请移除所有跳线。安装外部 UVLO 电阻分压器。 |
| EN2 | CH2 启用、禁用。连接引脚 1 和引脚 2 以启用 CH2。连接引脚 2 和引脚 3 以禁用 CH2。使用外部电阻分压器对线路 UVLO 进行编程时,请移除所有跳线。安装外部 UVLO 电阻分压器。 |
| VSEL | 输出电压选择。使用外部电阻分压器对调节目标进行编程时,请移除所有跳线。默认条件为断开。连接引脚 1 和引脚 2 以获取固定 5V 输出。连接引脚 2 和引脚 3 以获取固定 3.3V 输出。要使用固定输出选项,必须将外部反馈电阻器拆下。 |
| PG | 指示电源正常的探测点。一个上拉电阻器连接到 VCC。 |
| SYNCOUT | SYNCOUT 信号的探测点。SYNCOUT 以 4 相或 6 相配置提供从主器件到辅助器件的时钟信息。 |
| SS | SS 的探测点。软启动引脚还用于 4 相或 6 相配置中主器件和辅助器件之间的故障通信。 |
| COMP | COMP 的探测点。COMP 是误差放大器的输出。 |