ZHCUCD8 October 2024 TPS3424
表 2-1 列出了器件配置的默认跳线连接和功能说明。
| 引脚编号/名称 | 跳线连接 | 默认连接 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Pin1/PB1 | J1 | 闭合(引脚 2、引脚 3) | 跳线 J1 配置 PB1 的输入。对于具有输入低电平有效配置的器件,连接引脚 2 和引脚 3。对于输入高电平有效的器件,连接引脚 1 和引脚 3。 |
| Pin8/KILL/PB2 | J2 | 闭合(引脚 1、引脚 2) | 对于 TPS3423 器件,跳线 J2 配置 PB2 的输入。对于具有输入低电平有效配置的器件,连接引脚 2 和引脚 3。对于输入高电平有效的器件,连接引脚 1 和引脚 3。对于 TPS3424 器件,跳线 J2 可以保持悬空。 |
| Pin4/SPT/INT2 | J3 | 闭合(引脚 3、引脚 4) | 对于 TPS3423 器件,跳线 J3 将引脚 4 通过一个 10kΩ 上拉电阻连接到 VDD,并且该引脚可以从 TP3 探测。对于 TPS3424 器件,跳线 J3 用于通过电路板上可用的各种电容器来配置短按时序。 |
| Pin5/LPT/INT1 | J4 | 闭合(引脚 2、引脚 3) | 对于 TPS3423 器件,跳线 J4 将引脚 4 通过一个 10kΩ 上拉电阻连接到 VDD,并且该引脚可以从 TP4 探测。对于 TPS3424 器件,跳线 J4 用于通过电路板上可用的各种电容器来配置长按时序。 |
| Pin6/OUT1/OUT1 | J7 | 断开(引脚 1) | 对于具有开漏输出的器件,跳线 J7 将 RESET/RESET 连接到一个 10kΩ 上拉电阻。对于推挽输出器件,请将此跳线设置为悬空。 |
| Pin7/INT/OUT2/OUT2 | J8 | 闭合(引脚 1、引脚 2) | 对于 TPS3423,跳线 J8 将 RESET2/RESET2 连接到一个 10kΩ 上拉电阻,以用于具有开漏输出的器件。对于推挽输出器件,请将此跳线设置为悬空。对于 TPS3424,J8 将 INT 连接到一个 10kΩ 上拉电阻。 |
| Pin6/OUT1/OUT1 | J5 | 断开(引脚 1) | 跳线 J5 将 R3 上拉电阻连接到 VDD。如果 RESET/RESET 的上拉电压不是 VDD,则将 J5 悬空并将所需的上拉电压输入到 TP5 |
| Pin7/INT/OUT2/OUT2 | J6 | 闭合(引脚 1、引脚 2) | 跳线 J6 将 R4 上拉电阻连接到 VDD。如果 RESET/RESET(对于 TPS3423)或 INT(对于 TPS3424)的上拉电压不是 VDD,则将 J6 悬空并将所需的上拉电压输入到 TP6 |
| Pin8/KILL/PB2 | J9 | 闭合(引脚 1、引脚 2) | 重要说明:对于 TPS3423 器件,跳线 J9 悬空。对于 TPS3424,J9 配置 KILL 功能。要启用 KILL,请连接引脚 1 和引脚 2,并将引脚 9 连接至 VDD。要禁用 KILL,请连接引脚 2 和引脚 3,并将引脚 9 连接至 GND |