ZHCUCD2A September   2024  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 输入
      3. 2.1.3 输出
    2. 2.2 应用电路
      1. 2.2.1 测量示例
    3. 2.3 评估模块限制
    4. 2.4 静电放电警告
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档
  11. 6修订历史记录

简介

RES60A-Q1 是一款匹配电阻分压器,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟晶圆工艺和薄膜 SiCr。高质量 SiO2 绝缘层封装了电阻器,因此可在极高的电压下使用,持续运行时电压高达 1400VDC,HiPOT 测试 (60s) 时电压高达 4000VDC。该器件具有 RHV = 12.5MΩ 的标称输入电阻,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。

本用户指南介绍了德州仪器 (TI) RES60 评估模块的特性、操作、性能和使用情况。本用户指南包含 RES60A-Q1 评估模块的
信息和支持文档,还包含 RES60EVM 的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的评估板、评估模块 和 EVM 等术语指的是 RES60EVM。

警告:
RES60EVM 在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。
RES60EVM 高压:将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。