RES60 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 RES60 器件的操作和功能。该 EVM 配置为电阻分压器后跟一个运算放大器缓冲器,由 ±0.9V 至 ±2.75V 的双电源供电,默认配置为使用 500:1 电阻分压器。
RES60A-Q1 是一款匹配电阻分压器,采用薄膜 SiCr 技术和德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟晶圆工艺实现。高质量 SiO2 绝缘层封装了电阻器,因此可在极高的电压下使用,持续运行时电压高达 1700VDC,HiPot 测试 (60s) 时电压高达 4000VDC。该器件具有 RHV = 12.5MΩ 的标称输入电阻,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。
本用户指南介绍了德州仪器 (TI) RES60 评估模块的特性、操作、性能和使用情况,提供 RES60 评估模块的信息和支持文档,还包含 RES60EVM 的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的评估板、评估模块 和 EVM 等术语指的是 RES60EVM。
在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。 |
高电压: |
将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 |