ZHCUCD1 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 输入
      3. 2.1.3 输出
    2. 2.2 应用电路
      1. 2.2.1 非稳态模式
    3. 2.3 评估模块限制
    4. 2.4 静电放电警告
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档

非稳态模式

图 2-1 展示了该应用电路的 EVM 简化原理图。图 2-1 展示了 TLC3555EVM 完整的默认配置。该 EVM 由 VDD = 1.5V 至 18V 的单电源供电。

TLC3555EVM TLC3555 非稳态电路配置图 2-1 TLC3555 非稳态电路配置

EVM 默认配置为非稳态运行模式。图 2-2 展示了图 2-1 中所示非稳态配置的 Tina TI 仿真图。电源为 VDD = 15V。工作频率可使用方程式 1 来计算。

方程式 1. f ≈ 1.44 ( R 2   + 2 R 7 ) C 4   H z
方程式 2. f≈1.44(1.3 kΩ +2×2.40 kΩ)6.8 nF ≈ 34.7 kHz
TLC3555EVM VDD = 15V 时的 TLC3555 非稳态仿真图 2-2 VDD = 15V 时的 TLC3555 非稳态仿真