ZHCUCC1B September   2024  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档
  10. 6修订历史记录

一般使用信息

TRF1305x1-D2D-EVM 增益和输出 P1dB 的单音设置图 2-1 增益和输出 P1dB 的单音设置

本节提供 TRF1305x1-D2D-EVM 的一般使用信息。有关作为后续说明基准点的一般单音设置图,请参阅图 2-1(为清晰起见,省略了某些元件,如电源旁路电容器):

  1. 建议的加电序列:
    • 双电源供电:
      1. 要以双电源供电,请将正电源电压施加到 VS+,将负电源电压施加到 VS–,并将电源的接地基准施加到 GND (J12)。只要总电源电压为 5V,正负电源电压的任何组合都是可接受的,电源电压就不需要是对称的。当输出共模电压必须设置为特定值时,通常会使用此功能。为了获得出色性能,电源电压必须围绕所需的输出共模电压对称。
      2. 将直流输出电源的电流限制设置为 200mA。
      3. 确保关闭电源,将电源电缆连接到 EVM 的 J12 连接器。
      4. 现在,打开 VS+ = 2.5V 和 VS– = –2.5V 的直流电源。从电源汲取的电源电流 (IQ) 约为 100mA。
      5. 如果电源电流较低,请验证器件是否通过 PD 引脚 (J21) 禁用。
    • 单电源运行:
      1. 要使用单电源供电运行,请将跳线 VS– 连接到 GND (J5),并将正电源电压施加到 VS+ (J12)。输入和输出必须按照 TRF1305 数据表规格进行偏置才能正常运行。
  2. 断电选项:
    • 连接 PD 引脚上的 1.8V(逻辑 1)可将芯片 (J21) 断电。将 PD 引脚接地可启用芯片。
    • 当器件被禁用时,从电源汲取的电源电流 (IQ) 约为 25mA。

  3. CM(输出共模电压)输入:
    • TRF1305 器件具有一个可设置输出共模电压的输出共模控制引脚。当 VOCM 引脚悬空时,输出引脚 OUTPx 和 OUTMx 的输出共模电压默认为 LDO 输出电压 VS– + 2.5V。
    • 如果指定了不同的输出共模电压,则可以使用 J28 跳线连接外部低阻抗电压源。有关性能曲线,请参阅 TRF1305 数据表,这些曲线显示了非 1/2 Vs 电压的输出共模电压如何影响性能。
  4. 单频测量设置建议:
    1. 使用外部无源平衡-非平衡变压器将来自射频信号发生器的单端信号转换为差分信号,如图 2-1 所示。差分信号馈送到输入 SMA 连接器 J1、J2。
      测量单音失真时,请使用射频带通滤波器,如图 2-1 所示。
    2. 要测试 TRF1305x1-D2D-EVM EVM,使用的射频信号发生器必须支持高达 10GHz 的信号频率。
    3. TRF1305x1-D2D-EVM 器件输入在通带内为 50Ω。为了尽可能减少阻抗不匹配导致的信号反射,请在源和 J4 SMA 输入之间使用约 3dB 至 6dB 的衰减器垫。
    4. J3 和 J4 SMA 连接器处的 EVM 输出为全差分(或 180° 异相)输出。
      TRF1305x1-D2D-EVM 器件在直流和低频下具有低输出阻抗。
    5. 当连接到频谱分析仪时,必须使用外部无源平衡-非平衡变压器将 EVM 发出的差分信号转换为单端信号,如图 2-1 所示。建议在无源平衡-非平衡变压器的三个端子上使用约 3dB 至 6dB 的衰减器垫,以尽可能减少反射。
    6. 最后,正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。