ZHCUCA9 September 2024
| 物品 编号 |
位号 | 数量 | 值 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !PCB1 | 1 | INDSYS-1379 | 印刷电路板 | |||
| 2 | C1、C3、C5、C6、C28、C51、C52、C56、C57、C58 | 10 | 0.1µF | 885012105010 | Wurth Elektronik | 电容,陶瓷,0.1uF,10V,±20%,X5R,0402 | 402 |
| 3 | C2、C4 | 2 | 885012106031 | Wurth Elektronik | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,10µF,25VDC | ||
| 4 | C7、C11、C16、C19、C30、C34、C39、C42 | 8 | 2.2μF | GRM21BR71C225KA12L | Murata | ||
| 5 | C8、C9、C10、C12、C13、C31、C32、C33、C35、C36 | 10 | 885012104001 | Wurth Elektronik | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0201,X5R II 类,100nF,16VDC | ||
| 6 | C14、C15、C17、C18、C20、C37、C38、C40、C41、C43 | 10 | 0.01µF | 885012205031 | Wurth Elektronik | 电容,陶瓷,0.01uF,16V,±10%,X7R,0402 | 402 |
| 7 | C21 | 1 | 10pF | GRM1555C1H100FA01D | MuRata | 电容,陶瓷,10pF,50V,±1%,C0G/NP0,0402 | 402 |
| 8 | C25、C48 | 2 | 100nF | 885012206120 | Wurth Electronics | 0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) | 603 |
| 9 | C26、C49 | 2 | 885342210001 | Wurth Elektronik | WCAP-CSMH 多层陶瓷贴片电容器,中高电压,尺寸 1808,X7R II 类,1nF,2000VDC | ||
| 10 | C27、C50 | 2 | 22pF | CGA1A2C0G1E220J030BA | TDK | 电容,陶瓷,22pF,25V,C0G,5%,焊盘 SMD,0201 125°C,汽车 T/R | 201 |
| 11 | C29 | 1 | 0.01µF | 1812SC103KAT1A | AVX | 电容,陶瓷,0.01uF,1500V,±10%,X7R,1812 | 1812 |
| 12 | C53 | 1 | 10µF | 885012106031 | Wurth | 10µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) | 603 |
| 13 | C54 | 1 | 130pF | GRM1885C1H131JA01D | MuRata | 电容,陶瓷,130pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 | 603 |
| 14 | C55 | 1 | 885012107011 | Wurth Elektronik | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X5R,22µF,10VDC | ||
| 15 | D1、D2、D3、D5、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17、D18、D19、D20、D21、D22 | 21 | 绿色 | 150060VS75000 | Wurth Elektronik | LED,绿色,SMD | LED_0603 |
| 16 | D4 | 1 | 红色 | 150060RS75000 | Wurth Elektronik | LED,红色,SMD | LED_0603 |
| 17 | FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 | 6 | 不适用 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | |
| 18 | J1、J9、J10、J11、J12 | 5 | 61300311121 | Wurth Elektronik | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | 接头,2.54mm,3x1,TH | |
| 19 | J2 | 1 | 61301221121 | Wurth Electronics | THT 垂直引脚接头 WR-PHD,间距 2.54mm,双排,12 引脚 | HDR12 | |
| 20 | J4、J7 | 2 | 1163797 | Phoenix Contact | 插孔模块化连接器 2P2C 单线对以太网 (SPE) 90° 角(直角)屏蔽 CatB | PTH_ETHERNET_CONNECTOR | |
| 21 | J5 | 1 | 7466313R | Wurth Electronics | 2 引脚螺钉端子,电源分接头 M3 表面贴装,直角 | SMT_REDCUBE_7MM00_4MM33 | |
| 22 | J8 | 1 | SEAM-30-07.0-L-05-2-A-K-TR | Samtec | 150 位置连接器高密度阵列,公,表面贴装,金 | HDR150 | |
| 23 | L1、L2、L3、L4、L8、L9 | 6 | 80Ω | 742792062 | Wurth Elektronik | 铁氧体磁珠,80Ω(在 100MHz 时),0.5A,0805 | 805 |
| 24 | L6、L10、L11、L12 | 4 | 744232222 | Wurth | 2 路共模扼流圈,表面贴装,200mA DCR 1.2Ω | SMT4_3MM2_1MM6 | |
| 25 | LBL1 | 1 | THT-14-423-10 | Brady | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 | |
| 26 | R1、R2、R3、R5、R23、R24、R33、R46、R48、R53、R62、R75、R77、R82、R84、R85、R86、R87、R88、R89、R90、R91、R92、R93、R94、R95、R96、R99、R100、R101、R107 | 31 | 0 | CRCW04020000Z0ED | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 27 | R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19 | 14 | 470 | CRCW0402470RJNED | Vishay-Dale | 电阻,470,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 28 | R21、R22、R25、R102、R104 | 5 | 10.0k | CRCW040210K0FKED | Vishay-Dale | 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 29 | R28、R29、R32、R36、R37、R57、R61、R65 | 8 | 2.49k | CRCW04022K49FKED | Vishay-Dale | 电阻,2.49k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 30 | R41、R44、R70、R73、R108、R109、R110、R111 | 8 | 3.3k | CRCW04023K30JNED | Vishay-Dale | 电阻,3.3k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 31 | R42、R47、R51、R78、R80 | 5 | 2.20k | CRCW02012K20FKED | Vishay-Dale | 电阻,2.20k,1%,0.05W,0201 | 201 |
| 32 | R43、R72 | 2 | 0 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 |
| 33 | R45、R74 | 2 | 100 | CRCW0603100RFKEAHP | Vishay-Dale | 电阻,100,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 |
| 34 | R50、R81 | 2 | 22 | CRCW040222R0JNED | Vishay-Dale | 电阻,22,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 35 | R54 | 1 | 1.0Meg | CRCW20101M00JNEF | Vishay-Dale | 电阻,1.0M,5%,0.75W,AEC-Q200 0 级,2010 | 2010 |
| 36 | R56 | 1 | 4.53k | CRCW08054K53FKEA | Vishay-Dale | 电阻,4.53k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | 805 |
| 37 | R83 | 1 | 2.2k | CRCW04022K20JNED | Vishay-Dale | 电阻,2.2k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 38 | R103 | 1 | 66.5k | CRCW040266K5FKED | Vishay-Dale | 电阻,66.5k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 39 | R105、R106 | 2 | 100k | CRCW0402100KFKED | Vishay-Dale | 电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 402 |
| 40 | SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 | 4 | 60900213421 | Wurth Elektronik | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | |
| 41 | T1、T2 | 2 | 74930100 | Wurth | 120µH 脉冲变压器 1:1 表面贴装 | SMT_XFRMR_4MM70_3MM22 | |
| 42 | TP1、TP2、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10 | 7 | 5005 | Keystone | 测试点,紧凑,红色,TH | 红色紧凑型测试点 | |
| 43 | TP3、TP4、TP5 | 3 | 5006 | Keystone | 测试点,紧凑型,黑色,TH | 黑色紧凑型测试点 | |
| 44 | U1 | 1 | LMK1C1104DQF | 德州仪器 (TI) | 3.3V 和 2.5V LVCMOS 高性能时钟缓冲器系列,DQF0008A (WSON-8) | DQF0008A | |
| 45 | U2 | 1 | TPIC2810D | 德州仪器 (TI) | 配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器,D0016A,TUBE | D0016A | |
| 46 | U3、U5 | 2 | DP83TG720SWRNDTQ1 | 德州仪器 (TI) | 低功耗汽车 PHY 1000BASE-T1 汽车以太网物理层收发器,RND0036A (VQFNP-36) | RND0036A | |
| 47 | U4、U6 | 2 | TPD2E2U06DRLR | 德州仪器 (TI) | 双通道高速 ESD 保护,DRL0005A (SOT-OTHER-5) | DRL0005A | |
| 48 | U7、U8 | 2 | SN74LVC1G08DCKR | 德州仪器 (TI) | 单路 2 输入正与门,DCK0005A,LARGE T&R | DCK0005A | |
| 49 | U9 | 1 | TPSM82822SILR | 德州仪器 (TI) | 非隔离式 PoL 模块直流/直流转换器 1 输出 0.6V ~ 4V 2A 2.4V - 5.5V 输入 | uSIP10 | |
| 50 | U10 | 1 | 2N7001TDCKR | 德州仪器 (TI) | 1 位双电源缓冲电压信号转换器,DCK0005A (SOT-SC70-5) | DCK0005A | |
| 51 | Y1 | 1 | LMK6CE02500CDLFT | 德州仪器 (TI) | 高性能 BAW 振荡器 | VSON4 |