ZHCUC66 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 启动步骤
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 更改
      1. 2.3.1 输出电压设定点
      2. 2.3.2 模式选择
      3. 2.3.3 可调节 UVLO
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 输出电压纹波
      2. 3.1.2 启动
      3. 3.1.3 关断
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考

输出电压设定点

要更改 EVM 的输出电压,请更改电阻器 R7 (RFB_TOP) 和电阻器 R8 (RFB_BOT) 的阻值。更改 R7 和 R8 的值即可更改输出电压(高于 0.6V)。特定输出电压对应的 R7 和 R8 值可以使用公式 1 计算。

方程式 1. VOUT=0.6×(1+R7R8)

表 2-2 列出了一些常见输出电压下的 R7 和 R8 阻值。

表 2-2 建议的元件值
开关频率 (Hz)输出电压(1)
(V)
R7(2)
(kΩ)
R8
(kΩ)
COUT(3)
(µF)
C8 (pF)(4)
典型值
800k1.057.510.068
1.82010.06847
3.345.310.06247
573.210.03547
1.2M1.057.510.068
1.82010.06847
3.345.310.06247
573.210.035150
对于未列出的输出轨,请使用最接近较高输出轨的建议 COUT。
VOUT = 0.6V 时,R7 = 0Ω。
COUT 是有效输出电容的和。有效电容值定义为直流偏置和温度下的实际电容,而不是额定值或铭牌值。除了正常的容差和温度影响外,所有高容值陶瓷电容器还具有大电压系数。必须仔细研究任何电容器组的偏置和温度变化,确认提供的是有效电容的最小值。请参阅陶瓷电容器制造商提供的直流偏置和温度特性信息。
R10 和 C8 可用于改善负载瞬态响应或提高环路相位裕度。在使用前馈电容器进行实验时,使用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应 应用报告非常有用。