ZHCUC48A March   2023  – July 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置图
      1. 3.1.1 S 参数测试设置
      2. 3.1.2 噪声系数测试设置
      3. 3.1.3 双音 OIP3 测试设置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
      1. 4.2.1 堆叠和材料
    3. 4.3 TRF0208SEP/SP EVM 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

一般使用信息

本节提供 TRF0208SEP/SP EVM 的一般使用信息。图 1-1 展示了常规单频设置图,作为以下说明的参考(为清晰起见,省略了某些元件,如电源旁路电容器):

  1. 建议的加电序列:
    1. 在将电源电缆连接到 EVM 之前,将直流输出电源设置为 +3.3V。
    2. 将直流输出电源的电流限制设置为 250mA。
    3. 确保关闭电源,将电源电缆连接到 EVM 的 J1 连接器。
    4. 现在,打开 VCC = +3.3V 的直流电源。从电源汲取的电源电流 (IQ) 需要约为 135mA。
    5. 如果电源电流较低,请确保器件不通过 PD 引脚禁用。
  2. 断电选项:
    1. 连接 PD 引脚上的 +1.8V(逻辑 1)可将芯片断电。将 PD 引脚接地可启用芯片。
  3. 单音测量设置建议:
    1. 将射频信号发生器连接到输入 SMA 连接器 J4。
      在测量单音失真时,请使用射频带通滤波器,如图 1-1 所示。
    2. 要测试 TRF0208SEP/SP EVM,使用的射频信号发生器必须支持高达 12GHz 的信号频率。
    3. TRF0208SEP/SP 器件输入在通带内为 50Ω。
      为了尽可能减少阻抗不匹配导致的信号反射,TI 建议在电源和 J4 SMA 输入之间使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫。
    4. J5 和 J6 SMA 连接器处的 EVM 输出为全差分(或 180° 异相)输出。
      TRF0208SEP/SP 器件在直流和低频下具有低输出阻抗。
    5. 当连接到频谱分析仪时,需要使用外部无源平衡-非平衡变压器将 EVM 发出的差分信号转换为单端信号,如图 1-1 所示。
      建议在无源平衡-非平衡变压器的三个端子上使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫,以尽可能减少反射。
    6. 最后,TI 建议正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。
  4. 匹配注意事项:
    1. TRF0208SEP/SP 是一款宽带放大器,该器件在其高达约 12GHz 的工作带宽上需要 50Ω 的输入匹配。用于驱动此 EVM 的信号发生器或噪声源在宽带宽上具有 50Ω 的阻抗。但如果此 EVM 由非 50Ω 匹配的窄带驱动器或源驱动,则放大器可能会出现不稳定问题。为了避免此类问题,可能需要在输入端进行额外的匹配。有关更多信息,请参阅 TRF0208SEP 10MHz 至 11GHz、3dB 带宽、ADC 驱动器放大器 数据表。
    2. 如前文所述,TRF0208SEP/SP 器件具有低输出阻抗,并且 EVM 中使用了零欧姆串联电阻器。在将 EVM 输出连接到平衡-非平衡变压器时,TI 建议使用衰减器垫来尽可能减少反射。