ZHCUC11A September   2021  – April 2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2组装指南
  6. 3修订历史记录

组装指南

从 TI.com 订购的 SLIDEBY-MAG-ACC 套件已预先组装,但如果套件在本地打印,请按照下面介绍的第 1-3 步进行操作。

项 说明 数量
滑轨 Track.STL 1
滑块 Slider.STL 1
1/4" 直径 x 3/16" 厚度圆柱形磁体 NdFeB (N42):K&J Magnetics 提供 1
8333-20G 强力胶 0.02oz
TMAG5170 分解图图 2-1 分解图
  1. 打印滑块 (Slider.STL)。

    此件装有磁铁,并提供一个把手来控制磁铁在轨道上的运动。此外,可以看到中心线以帮助定位磁体中心。

    TMAG5170 滑块图 2-2 滑块
  2. 将磁体粘合到滑块的底部开口处。

    将磁体粘附到滑块中。磁体应与滑块的底部齐平。

    TMAG5170 完整滑块组装图 2-3 完整滑块组装
  3. 打印滑块轨道 (Track.STL)。

    这是该组件的中心装置。滑轨连接到 EVM,并为磁体穿过传感器提供引导路径。沿着轨道顶部的标记间隔为 1mm。

    TMAG5170 滑动功能图 2-4 滑动功能
  4. 将滑轨连接到磁感应 EVM。

    将 EVM 的平台端滑动到轨道窗口下方,并将 EVM 上的切割孔对准轨道基座上的圆形夹子上方。向下用力将 EVM 卡入轨道基座。第一次插入可能需要费更多力气,但随后的插入应该很容易。将基座连接到 EVM 后,通过轨道任一端的开口插入所需的滑块。

    将 EVM 连接到 TI-SCB,并按照器件特定 EVM 用户指南中提供的相关说明对器件进行编程。

    TMAG5170 EVM 连接图 2-5 EVM 连接