ZHCUC04A May 2024 – November 2024
在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。在轻负载条件下,TPSM81033 通过 VIN 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TPSM81033 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。TPSM81033 具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPSM81033 采用 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD (8) 封装,尽可能减少了外部元件的数量,可提供超小尺寸解决方案。