ZHCUC01
April 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
TUSB564-Q1 均衡控制
3
软件
3.1
固件说明
3.2
GUI 安装
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
USB Type-C 交叉点开关支持
USB 3.1 第 1 代 + 2 条 DP 1.4 信道
4 条 DP 1.4 信道
USB 3.1 第 1 代高达 5Gbps
DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
支持 C、D 和 E 引脚分配的 VESA DisplayPort 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
超低功耗架构
具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
透明呈现 DisplayPort 链路训练
自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
支持热插拔
汽车类 2 级温度范围:–40°C 至 105°C (TUSB564-Q1)
5mm x 7mm、0.5mm 间距 WQFN 封装